CELSIO SK40 Ø32x100
ID 208349
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 750 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
L2 [mm] | 63 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 81 |
G | M16x1 |
Coppia min. [Nm] | 750 |
Peso [kg] | 1.5 |
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
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta