CELSIO SK50 Ø12x80
ID 208243
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 150 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
---|---|
Serie | CELSIO |
Attacco portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 150 |
Peso [kg] | 2.9 |
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
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta