arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO FLANGE Ø1 1/4 Illustrazione simile

TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82

Portautensili ad espansione idraulica

ID 28000059

Disponibilità su richiesta
TENDO FLANGE Ø1 1/4"x82, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: FLANGIA TENDO
  • Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
  • Diametro di serraggio: 1 1/4"
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 250 Nm
La fornitura comprende: Include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie FLANGIA TENDO
Interfaccia portautensile FLANSCH/FLANGE
Diametro di serraggio D1 1 1/4"
D2 [mm] 54
D6 [mm] 52.2
L [mm] 82
L2 [mm] 82
L4 [mm] 54
Coppia min. [Nm] 250
Peso [kg] 1.9

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la chiave di attuazione