TENDO FLANGE Ø1"x75
Portautensili ad espansione idraulica
ID 28000057
TENDO FLANGE Ø1"x75, Portautensili
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: FLANGIA TENDO
- Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio: 1"
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 180 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | FLANGIA TENDO |
Interfaccia portautensile | FLANSCH/FLANGE |
Diametro di serraggio D1 | 1" |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 46.7 |
L [mm] | 75 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 47 |
Coppia min. [Nm] | 180 |
Peso [kg] | 1.9 |
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la chiave di attuazione