TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Portautensili ad espansione idraulica
ID 28000184
TENDO FLANGE CAT40 Adapter, Portautensili
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: FLANGIA TENDO
- Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Lunghezza di proiezione: 54 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | FLANGIA TENDO |
Interfaccia portautensile | FLANSCH/FLANGE |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 35 |
G | M16x1 |
Peso [kg] | 2.021 |
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale