arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO FLANGE CAT50 Adapter Illustrazione simile

TENDO FLANGE CAT50 Adapter

Portautensili ad espansione idraulica

ID 28000185

Disponibilità su richiesta
TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: FLANGIA TENDO
  • Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
  • Lunghezza di proiezione: 56 mm
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie FLANGIA TENDO
Interfaccia portautensile FLANSCH/FLANGE
Portautensile standard ASME B5.50
L4 [mm] 21
L5 [mm] 37
G M16x1
Peso [kg] 4.166

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale