iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"
Portautensili con sensori, componenti e accessori
ID 1495390
iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"
- Serie: iTENDO²
- Interfaccia portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 310 Nm
- Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
- Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili con sensori, componenti e accessori |
---|---|
Serie | iTENDO² |
Interfaccia portautensile | CAT 40 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 44.45 |
D3 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 38.9 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 8 |
L4 [mm] | 43.4 |
L5 [mm] | 82.5 |
G | M8x1 |
Coppia min. | 310 |
Peso [kg] | 1.7 |
Durata della batteria [h] | 10 |
Sensore di accelerazione [g] | 100 |
Max. Giri/min | 30000 |
Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] | 80 |
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² Pad)
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta