arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115 Illustrazione simile

iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115

Portautensili con sensori, componenti e accessori

ID 1509955

Pronto per la spedizione in 3 - 6 giorni lavorativi
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
  • Serie: iTENDO²
  • Interfaccia portautensile: HSK-A 100
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 115 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 650 Nm
  • Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
  • Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Tecnologia Portautensili con sensori, componenti e accessori
Serie iTENDO²
Interfaccia portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D3 [mm] 63
D6 [mm] 59
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 115
L4 [mm] 61.5
L5 [mm] 86.05
Coppia min. 650
Peso [kg] 3.5
Durata della batteria [h] 10
Sensore di accelerazione [g] 100
Max. Giri/min 25000
Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] 80
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² Pad)

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta

La fornitura comprende
Tubo di collegamento del refrigerante