arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90 Illustrazione simile

iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90

Portautensili con sensori, componenti e accessori

ID 1495389

Disponibilità su richiesta
iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
  • Serie: iTENDO²
  • Interfaccia portautensile: JIS-BT 30
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 90 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 330 Nm
  • Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
  • Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Tecnologia Portautensili con sensori, componenti e accessori
Serie iTENDO²
Interfaccia portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 42.05
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 37.65
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 90
L4 [mm] 49.7
L5 [mm] 68
Coppia min. 330
Peso [kg] 0.95
Durata della batteria [h] 10
Sensore di accelerazione [g] 100
Max. Giri/min 30000
Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] 80
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² Pad)

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta