iTENDO² pad
ID 1484493
- Serie: iTENDO²
- Non contenuto nella fornitura: Non contiene portautensili iTENDO². Ordinare separatamente iTENDO² con interfaccia macchina adatta.
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili con sensori, componenti e accessori |
---|---|
Serie | iTENDO² |
Velocità dati [Hz] | 10 |
Dati grezzi facoltativi [Hz] | 15000 |
Versione
Per il collegamento diretto a un portautensili iTENDO².
Visualizzare il valore sul tablet PC:
Indice di chatter a 10 Hz (sono in corso ulteriori valutazioni). Tuttavia i dati grezzi possono essere esportati anche a 15 kHz.
Ogni esigenza
Sistema di sensori intelligente in tempo reale - facile monitoraggio del processo e ottimizzazione dei tempi di fermo macchina
Velocità di rotazione fino a 30.000 giri/min - ampia gamma di usi in diverse applicazioni
La fornitura comprende
Custodia, tablet PC con software, adattatore alimentatore internazionale, cavo di ricarica per tablet e cavo di ricarica iTENDO². Tutti i componenti in una pratica valigetta metallica.
Campi di applicazione
Determinazione delle vibrazioni nel processo, confronto delle vibrazioni nei processi. I processi possono essere ottimizzati per quanto riguarda utensili e serraggio. È inoltre possibile registrare e documentare le condizioni della macchina. Le registrazioni possono essere registrate, salvate ed esportate. Allarmi e limiti di tendenza possono essere monitorati e visualizzati tramite il tablet PC (nessuna connessione alla macchina).