iTENDO² SK40 Ø20x110
ID 1484710
- Serie: iTENDO²
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 110 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
- Non contenuto nella fornitura: Non include la chiave di attuazione
- Premessa:: Per l'utilizzo del portautensili iTENDO² occorre iTENDO² pad o iTENDO² easy connect.
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili con sensori, componenti e accessori |
---|---|
Serie | iTENDO² |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 49.25 |
D6 [mm] | 37.65 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 8 |
L4 [mm] | 33.5 |
L5 [mm] | 91 |
G | M8x1 |
Coppia min. | 330 |
Peso [kg] | 1.85 |
Durata della batteria [h] | 10 |
Sensore di accelerazione [g] | 100 |
Max. Giri/min | 30000 |
Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] | 80 |
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta