KOM JIS-BT40 Ø16x55
ID 263630
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: JIS-BT 40
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M8
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrini portafrese combinati |
---|---|
Serie | Mandrini portafrese combinati |
Attacco portautensile | JIS-BT 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
Vite di serraggio filettata G | M8 |
D2 [mm] | 32 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
L4 [mm] | 28 |
L11 [mm] | 27 |
L12 [mm] | 17 |
Peso [kg] | 1.22 |
Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
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
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta