KOM SK40 Ø22x160
ID 23000923
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 22 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrini portafrese combinati |
---|---|
Serie | Mandrini portafrese combinati |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
Vite di serraggio filettata G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 2.2 |
Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
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
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta