KOM SK50 Ø40x55
ID 23001235
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Interfaccia portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 40 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M20
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrini portafrese combinati |
---|---|
Serie | Mandrini portafrese combinati |
Interfaccia portautensile | SK 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 40 mm |
Vite di serraggio filettata G | M20 |
D2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 35.9 |
L11 [mm] | 41 |
L12 [mm] | 27 |
Peso [kg] | 4.18 |
Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale
Precisione di run-out
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta