MES CF HSK-A63 Ø22x130
ID 1357935
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 22 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 130 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta frese |
---|---|
Serie | Porta frese |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
Vite di serraggio filettata G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 130 mm / 5.1" |
L4 [mm] | 104 |
L11 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 2.17 |
Variante Cool Flow | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
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
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta