arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MES CF SCAPTO C6 Ø16x40 Illustrazione simile

MES CF SCAPTO C6 Ø16x40

Porta frese

ID 23004454

Disponibile in magazzino
MES CF SCAPTO C6 Ø16x40, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M8
  • Lunghezza di proiezione: 40 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 16 mm
Vite di serraggio filettata G M8
D2 [mm] 38.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 40 mm / 1.6"
L4 [mm] 15.5
L11 [mm] 17.0
Peso [kg] 0.9
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta