MES HSK-A63 Ø32x100
Porta frese
ID 23000343
MES HSK-A63 Ø32x100, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta frese |
---|---|
Serie | Porta frese |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
Vite di serraggio filettata G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Peso [kg] | 3.32 |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
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
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta