arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MES HSK-A63 Ø32x160 Illustrazione simile

MES HSK-A63 Ø32x160

Porta frese

ID 23000694

Disponibilità su richiesta
MES HSK-A63 Ø32x160, Portautensili
  • Porta frese
  • Serie: Porta frese
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Filetto nel diametro di serraggio: M16
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include vite di serraggio
Tecnologia Porta frese
Serie Porta frese
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 32 mm
Vite di serraggio filettata G M16
D2 [mm] 78
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134
L11 [mm] 24
Peso [kg] 5.56

Versione
Per montaggio di frese con cava laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Include vite di serraggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta