MES HSK-A80 Ø27x50
Porta frese
ID 23002041
MES HSK-A80 Ø27x50, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Attacco portautensile: HSK-A 80
- Diametro di serraggio: 27 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta frese |
---|---|
Serie | Porta frese |
Attacco portautensile | HSK-A 80 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 27 mm |
Vite di serraggio filettata G | M10 |
D2 [mm] | 60 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 24 |
L11 [mm] | 21 |
Peso [kg] | 1.765 |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta