ER16 HSK-A50x100
ID 263355
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-A 50
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta pinze ER |
---|---|
Serie | Porta pinze ER |
Attacco portautensile | HSK-A 50 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 28 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 17.5 |
L5 [mm] | 74 |
G | M8x1 |
Peso [kg] | 0.63 |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
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
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta