ER25 HSK-A63x100
Porta pinze ER
ID 263363
ER25 HSK-A63x100, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta pinze ER |
---|---|
Serie | Porta pinze ER |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 100 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 74 |
G | M18x1.5 |
Peso [kg] | 1.27 |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta