ER32 HSK-F63x70
Porta pinze ER
ID 263375
ER32 HSK-F63x70, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-F 63
- Lunghezza di proiezione: 70 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Porta pinze ER |
---|---|
Serie | Porta pinze ER |
Attacco portautensile | HSK-F 63 |
Portautensile standard | DIN 69893-6 |
Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 2 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 20 |
D2 [mm] | 50 |
D3 [mm] | 50 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 23 |
L5 [mm] | 44 |
Peso [kg] | 1.45 |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
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
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta