arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 32 P HSK-A 63x160 Illustrazione simile

ER 32 P HSK-A 63x160

Portapinze di precisione ER

ID 1472591

Tempo di consegna su richiesta
ER 32 P HSK-A 63x160, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 32
Min. clamping diameter D1 [mm] 2.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
Projecting length L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 134.0
G M24x1.5
Weight [kg] 2.35
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request