arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 40 P HSK-A 100x160 Illustrazione simile

ER 40 P HSK-A 100x160

Portapinze di precisione ER

ID 1473973

Disponibile in magazzino
ER 40 P HSK-A 100x160, 툴홀더
  • ER 정밀 콜릿 척
  • 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 40
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 4.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
투영 길이 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 131.0
G M28x1.5
중량 [kg] 4.53
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능