arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER16 P JIS-BT30x70 Illustrazione simile

ER16 P JIS-BT30x70

Portapinze di precisione ER

ID 1474232

Disponibilità su richiesta
ER16 P JIS-BT30x70, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Interfaccia portautensile: JIS-BT 30
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Precisione di run-out: La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita< 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Portapinze di precisione ER
Serie Portapinze di precisione ER
Interfaccia portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Dimensione di serraggio ER ER 16
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 0.5
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 44
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 70
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 48
G M11x1
Peso [kg] 0.75

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta