ER16 P JIS-BT40x160
ID 1474379
- Portapinze di precisione ER
- Serie: Portapinze di precisione ER
- Interfaccia portautensile: JIS-BT 40
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Precisione di run-out: La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita< 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
---|---|
Serie | Portapinze di precisione ER |
Interfaccia portautensile | JIS-BT 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 34 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 20.6 |
L5 [mm] | 133 |
G | M11x1 |
Peso [kg] | 1.8 |
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta