ER11 Mini SK40x160
ID 23003365
- Portapinze ER mini
- Serie: Portapinze ER mini
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Precisione di run-out: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portapinze ER mini |
---|---|
Serie | Portapinze ER mini |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Dimensione di serraggio ER | ER 11 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 16 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160 |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 140.9 |
G | M8x1 |
Peso [kg] | 1.03 |
Precisione di run-out
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione assiale
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta