ER16 Mini HSK-A63x70
ID 1367340
- Portapinze ER mini
- Serie: Portapinze ER mini
- Interfaccia portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 70 mm
- Precisione di run-out: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portapinze ER mini |
---|---|
Serie | Portapinze ER mini |
Interfaccia portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Dimensione di serraggio ER | ER 16 |
Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1 |
Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 22 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 18 |
L5 [mm] | 44 |
G | M11x1 |
Peso [kg] | 1 |
Precisione di run-out
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta