arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER16 Mini JIS-BT40x160 Illustrazione simile

ER16 Mini JIS-BT40x160

Portapinze ER mini

ID 23003630

Disponibilità su richiesta
ER16 Mini JIS-BT40x160, Portautensili
  • Portapinze ER mini
  • Serie: Portapinze ER mini
  • Interfaccia portautensile: JIS-BT 40
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Precisione di run-out: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Portapinze ER mini
Serie Portapinze ER mini
Interfaccia portautensile JIS-BT 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Dimensione di serraggio ER ER 16
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 10
D2 [mm] 22
D3 [mm] 22
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 160
L4 [mm] 18
L5 [mm] 133
G M11x1
Peso [kg] 1.355

Precisione di run-out
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta