SINO-R CAT50 Ø1 1/4"x90
ID 209636
- Mandrino ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: CAT 50
- Diametro di serraggio: 1 1/4"
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 850 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino ad espansione |
---|---|
Serie | SINO-R |
Attacco portautensile | CAT 50 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
D6 [mm] | 55.85 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 850 |
Peso [kg] | 3.9 |
Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti
Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta