arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SINO-R HSK-F 63 Ø1 Illustrazione simile

SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85

Portautensile ad espansione

ID 209665

Tempo di consegna su richiesta
SINO-R HSK-F 63 Ø1"x85, Portautensili
  • Portautensile ad espansione
  • Serie: SINO-R
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 1"
  • Lunghezza di proiezione: 85 mm
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
  • Coppia min.: 500 Nm
Tecnologia Portautensile ad espansione
Serie SINO-R
Attacco portautensile HSK-F 63
Portautensile standard DIN 69893-6
Diametro di serraggio D1 1"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 58.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
Coppia min. [Nm] 500.0
Peso [kg] 1.5
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio

Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta