arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SINO-R HSK-F63 Ø20x85 Illustrazione simile

SINO-R HSK-F63 Ø20x85

Portautensili a espansione

ID 209657

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
SINO-R HSK-F63 Ø20x85, Portautensili
  • Portautensili a espansione
  • Serie: SINO-R
  • Interfaccia portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 85 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
  • Coppia min.: 450 Nm
Tecnologia Portautensili a espansione
Serie SINO-R
Interfaccia portautensile HSK-F 63
Portautensile standard DIN 69893-6
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
L2 [mm] 52
L4 [mm] 42
L5 [mm] 59
Coppia min. [Nm] 450
Peso [kg] 1.35

Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio

Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta