SINO-R HSK-F63 Ø25x85
ID 209658
- Portautensili a espansione
- Serie: SINO-R
- Interfaccia portautensile: HSK-F 63
- Diametro di serraggio: 25 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 500 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili a espansione |
---|---|
Serie | SINO-R |
Interfaccia portautensile | HSK-F 63 |
Portautensile standard | DIN 69893-6 |
Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
Coppia min. [Nm] | 500 |
Peso [kg] | 1.45 |
Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta