SINO-R SK40 Ø32x109
ID 209550
- Mandrino ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 109 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 800 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino ad espansione |
---|---|
Serie | SINO-R |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 65 |
D3 [mm] | 69.85 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 109 mm / 4.3" |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 47 |
L5 [mm] | 89.9 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 800 |
Peso [kg] | 1.5 |
Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti
Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
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
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta