arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SINO-R SK50 Ø32x90 Illustrazione simile

SINO-R SK50 Ø32x90

Portautensili a espansione

ID 209689

Disponibilità su richiesta
SINO-R SK50 Ø32x90, Portautensili
  • Portautensili a espansione
  • Serie: SINO-R
  • Interfaccia portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 90 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
  • Coppia min.: 800 Nm
Tecnologia Portautensili a espansione
Serie SINO-R
Interfaccia portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 65
D3 [mm] 69.85
L2 [mm] 61
L3 [mm] 10
L4 [mm] 47
L5 [mm] 70.9
G M10x1
Coppia min. [Nm] 800
Peso [kg] 4.2

Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti

Precisione di run-out
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio

Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta