TENDO ES CAT40 Ø3/4"x24.6
ID 204297
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO ES
- Interfaccia portautensile: CAT 40
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 24.6 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 310 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO ES |
Interfaccia portautensile | CAT 40 |
Portautensile standard | ASME B5.50 |
Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 48.05 |
L4 [mm] | 5.55 |
Coppia min. [Nm] | 310 |
Peso [kg] | 0.8 |
Versione
Struttura extra-corta
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta