arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4 Illustrazione simile

TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9

Portautensili ad espansione idraulica

ID 204318

Disponibilità su richiesta
TENDO ES CAT50 Ø1 1/4"x30.9, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO ES
  • Interfaccia portautensile: CAT 50
  • Diametro di serraggio: 1 1/4"
  • Lunghezza di proiezione: 30.9 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 650 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO ES
Interfaccia portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 1 1/4"
D2 [mm] 69.85
D6 [mm] 48
L2 [mm] 59.75
L4 [mm] 11.85
Coppia min. [Nm] 650
Peso [kg] 2.5

Versione
Struttura extra-corta

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta