TENDO ES SK40 Ø20x24.6
ID 204216
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO ES
- Interfaccia portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 24.6 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO ES |
Interfaccia portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 5.5 |
Coppia min. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 0.7 |
Versione
Struttura extra-corta
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta