arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO P CAT30 Ø1/2 Illustrazione simile

TENDO P CAT30 Ø1/2"x4"

Portautensili ad espansione idraulica

ID 207055

Disponibilità su richiesta
TENDO P CAT30 Ø1/2"x4", Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO Platinum
  • Interfaccia portautensile: CAT 30
  • Diametro di serraggio: 1/2"
  • Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 95 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO Platinum
Interfaccia portautensile CAT 30
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 1/2"
D2 [mm] 32
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 28.5
101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 48.5
L5 [mm] 82.55
G M8x1
Coppia min. [Nm] 95
Peso [kg] 0.7

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta