TENDO RLA HSK-A40 Ø8x80
ID 205392
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO RLA
- Interfaccia portautensile: HSK-A 40
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 23 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO RLA |
Interfaccia portautensile | HSK-A 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D3 [mm] | 33.5 |
D6 [mm] | 24 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 60 |
Coppia min. [Nm] | 23 |
Peso [kg] | 0.5 |
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta