arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO RLA HSK-A50 Ø20x100 Illustrazione simile

TENDO RLA HSK-A50 Ø20x100

Portautensili ad espansione idraulica

ID 208406

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi
TENDO RLA HSK-A50 Ø20x100, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO RLA
  • Interfaccia portautensile: HSK-A 50
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 330 Nm
La fornitura comprende: Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO RLA
Interfaccia portautensile HSK-A 50
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 42
D3 [mm] 60
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 39
L5 [mm] 74
Coppia min. [Nm] 330
Peso [kg] 1.2

Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili

La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta