TENDO RLA SK 40 Ø20x80.5
ID 204736
- Mandrino ad espansione idraulica
- Serie: TENDO RLA
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 80.5 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO RLA |
Attacco portautensile | SK 40 |
Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 37.5 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80,5 mm / 3.2" |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 34 |
L5 [mm] | 61.45 |
Coppia min. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 1.4 |
Versione
Struttura corta e sottile
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
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
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili
La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta