arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø12x120 Illustrazione simile

TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø12x120

Portautensili ad espansione idraulica

ID 1458074

Disponibilità su richiesta
TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø12x120, Portautensili
  • Portautensili ad espansione idraulica
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Interfaccia portautensile: CAT 40
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 120 mm
  • Precisione di run-out: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 90 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Portautensili ad espansione idraulica
Serie TENDO Slim 4ax
Interfaccia portautensile CAT 40
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 32
D6 [mm] 24
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
L4 [mm] 100.95
G M10x1
Coppia min. [Nm] 90
Peso [kg] 0.9
Variante Cool Flow

Precisione di run-out
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sede chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Refrigerazione mirata tramite quattro canali di refrigerazione montati a intervalli di 90° sul diametro di serraggio
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta