TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x80
ID 1318341
- Portautensili ad espansione idraulica
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Interfaccia portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Precisione di run-out: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 16 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO Slim 4ax |
Interfaccia portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 54 |
G | M10x1 |
Coppia min. [Nm] | 16 |
Peso [kg] | 0.9 |
Variante Cool Flow | Sì |
Precisione di run-out
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sede chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Refrigerazione mirata tramite quattro canali di refrigerazione montati a intervalli di 90° sul diametro di serraggio
Vite di regolazione assiale
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta