TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
ID 1480911
- Mandrino ad espansione idraulica
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 330 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandrino ad espansione idraulica |
---|---|
Serie | TENDO Slim 4ax |
Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
Portautensile standard | ISO 26623-1 |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Coppia min. [Nm] | 330 |
Peso [kg] | 1.2 |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
File CAD
I disegni secondo ISO SPEC 69874 sono disponibili su schunk.com; per ulteriori informazioni si prega di contattare cad.cax.daten@de.schunk.com