TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5
Portautensili poligonali
ID 1355009
TRIBOS-M ER11 Ø4x19.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaccia portautensile: ER 11
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Lunghezza di proiezione: 24 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 1.1 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Interfaccia portautensile | ER 11 |
Portautensile standard | ISO 15488-A |
Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
Dimensione di serraggio ER | ER 11 |
D2 [mm] | 6.65 |
D3 [mm] | 7.5 |
L [mm] | 37.5 |
L4 [mm] | 18.5 |
L5 [mm] | 19.5 |
G | M6x1 |
Coppia min. [Nm] | 1.1 |
Peso [kg] | 0.15 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Precisione di run-out
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta