arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M ER16 Ø6x25.5 Illustrazione simile

TRIBOS-M ER16 Ø6x25.5

Portautensili poligonali

ID 1356631

Pronto per la spedizione in 11 giorni lavorativi (LK95)
TRIBOS-M ER16 Ø6x25.5, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Interfaccia portautensile: ER 16
  • Diametro di serraggio: 6 mm
  • Lunghezza di proiezione: 31.8 mm
  • Precisione di run-out: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 4.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Interfaccia portautensile ER 16
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 6 mm
Dimensione di serraggio ER ER 16
D2 [mm] 9
D3 [mm] 10
L [mm] 53
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Coppia min. [Nm] 4.5
Peso [kg] 0.3
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Design a rotazione simmetrica

Precisione di run-out
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio

Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta