TRIBOS-M ER20 Ø1/8"x25.5
Portautensili poligonali
ID 1412293
TRIBOS-M ER20 Ø1/8"x25.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaccia portautensile: ER 20
- Diametro di serraggio: 1/8"
- Lunghezza di proiezione: 32.7 mm
- Precisione di run-out: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Interfaccia portautensile | ER 20 |
Portautensile standard | ISO 15488-A |
Diametro di serraggio D1 | 1/8" |
Dimensione di serraggio ER | ER 20 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 57 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 32.7 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
Coppia min. [Nm] | 1.5 |
Peso [kg] | 0.23 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Precisione di run-out
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione assiale
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta