TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
Portautensili poligonali
ID 1355013
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: ER 20
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Lunghezza di proiezione: 32.7 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 2.5 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Attacco portautensile | ER 20 |
Portautensile standard | ISO 15488-A |
Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
Dimensione di serraggio ER | ER 20 |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
L [mm] | 57 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 32,7 mm / 1.3" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 25.5 |
G | M8x1 |
Coppia min. [Nm] | 2.5 |
Peso [kg] | 0.23 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta