TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
ID 225620
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: HSK-E 25
- Diametro di serraggio: 2 mm
- Lunghezza di proiezione: 35 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 1 Nm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Portautensili poligonali |
---|---|
Serie | TRIBOS-Mini |
Attacco portautensile | HSK-E 25 |
Portautensile standard | DIN 69893-5 |
Diametro di serraggio D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D4 [mm] | 18.8 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25 |
Coppia min. [Nm] | 1 |
Peso [kg] | 0.05 |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
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
Senza filettatura per collegamento di tubi di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta